chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-ERKPM0426-SA-P-0408
Bestell-ID-Nr. 100002047
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
14,70 €
Artikel gesamt
14,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
cULus
Anschlussart
Push-in Anschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Push-in Anschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Signal
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-ERKPM0426-SA-P-0408