chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-PRSPM0320-SA-S-0406
Bestell-ID-Nr. 100002294
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
10,90 €
Artikel gesamt
10,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
cULus
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Polzahl
3
Anwendung
Signal
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-PRSPM0320-SA-S-0406