chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FW-EWSPM0526-SA-P-0408 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-EWSPM0526-SA-P-0408
Bestell-ID-Nr. 100008135
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
cULus
Anschlussart
Push-in Anschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Push-in Anschluss
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
5
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
16,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-EWSPM0526-SA-P-0408
Artikel gesamt
16,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren