chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FW-CRKSM1717-P-C-0315 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-CRKSM1717-P-C-0315
Bestell-ID-Nr. 100020364
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M23x1, gerade
Polzahl
17
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zink
Bemessungsspannung (V)
125
Strombelastbarkeit (A)
8
Anschlussart
Crimpanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Crimpanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M23x1, gerade
Polzahl
17
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
43,20 €
Artikel gesamt
43,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-CRKSM1717-P-C-0315
Support kontaktieren