chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-ERSPM0416-PT-S-0810
Bestell-ID-Nr. 100026335
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
23,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-ERSPM0416-PT-S-0810
Technische Daten
Anwendung
Power
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, T-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Strombelastbarkeit (A)
12
Zulassungen
cULus Recognized
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, T-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Power
Artikel gesamt
23,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren