chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FW-EWSPM0416-PT-S-0810 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-EWSPM0416-PT-S-0810
Bestell-ID-Nr. 100036623
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Power
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, T-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Strombelastbarkeit (A)
12
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, T-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Power
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
27,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-EWSPM0416-PT-S-0810
Artikel gesamt
27,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren