chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-ERKSM0516-PL-I-0613
Bestell-ID-Nr. 100036741
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
37,70 €
Artikel gesamt
37,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Power
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl
4+FE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Strombelastbarkeit (A)
12
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl
4+FE
Anwendung
Power
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-ERKSM0516-PL-I-0613