chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-EWKPM0414-PS-S-0608
Bestell-ID-Nr. 100044192
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
27,10 €
Artikel gesamt
27,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Power
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, S-codiert
Polzahl
3+PE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung (V)
630
Strombelastbarkeit (A)
12
Zulassungen
cULus Recognized
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, S-codiert
Polzahl
3+PE
Anwendung
Power
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-EWKPM0414-PS-S-0608