chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HAN-Q
FW-HRKPX0410-PQ-S-0713
Bestell-ID-Nr. 100045228
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
47,20 €
Artikel gesamt
47,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-HRKPX0410-PQ-S-0713
Technische Daten
Anwendung
Power
Steckverbinder A
Kupplung, HAN, gerade
Polzahl
6
Bemessungsspannung (V)
400
Strombelastbarkeit (A)
40
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, HAN, gerade
Polzahl
6
Anwendung
Power
Support kontaktieren