chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HAN-Q
FW-HRSPX0414-PQ-C-0612
Bestell-ID-Nr. 100045231
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
41,20 €
Artikel gesamt
41,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Power
Steckverbinder A
Stecker, HAN, gerade
Polzahl
4
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
40
Anschlussart
Crimpanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Crimpanschluss
Steckverbinder A
Stecker, HAN, gerade
Polzahl
4
Anwendung
Power
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-HRSPX0414-PQ-C-0612