chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FW-ERKSM0414-PL-P-0611 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-ERKSM0414-PL-P-0611
Bestell-ID-Nr. 100045547
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Power
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
16
Anschlussart
Push-in Anschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Push-in Anschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Power
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
61,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-ERKSM0414-PL-P-0611
Artikel gesamt
61,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren