chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FW-MWSPM0514-P-S-1012 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-MWSPM0514-P-S-1012
Bestell-ID-Nr. 100048525
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal, Power
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
9
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Polzahl
5
Anwendung
Signal, Power
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
37,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-MWSPM0514-P-S-1012
Artikel gesamt
37,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren