chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10
Bestell-ID-Nr. 6604208
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M23x1, gerade
Polzahl
19
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
48
Strombelastbarkeit (A)
8
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, M23x1, gerade
Polzahl
19
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
43,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10
Artikel gesamt
43,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren