chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9
Bestell-ID-Nr. 6604211
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Einschraubgewinde
M18 × 1
Bemessungsspannung (V)
125
Strombelastbarkeit (A)
4
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Anwendung
Daten
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
23,30 €
Artikel gesamt
23,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren