chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8
Bestell-ID-Nr. 6604219
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet, EtherNet/IP, Ethernet CAT5E, PROFINET
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
UL
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Daten
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
22,40 €
Artikel gesamt
22,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren