chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
6GK1901-1BB10-2AA0 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
6GK1901-1BB10-2AA0
Bestell-ID-Nr. 6780031
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Polzahl
4
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
2
Anschlussart
Schneid-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schneid-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Polzahl
4
Anwendung
Daten
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
6GK1901-1BB10-2AA0
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
29,80 €
Artikel gesamt
29,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren