chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
6GK1500-0FC10
Bestell-ID-Nr. 6780088
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
70,60 €
Artikel gesamt
70,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Stecker, SUB-D, gerade
Polzahl
9
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
2
Zulassungen
UL, CE
Anschlussart
Schneid-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schneid-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, SUB-D, gerade
Polzahl
9
Anwendung
Daten
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
6GK1500-0FC10