chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
6ES7972-0BA52-0XA0-IP20FC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
6ES7972-0BA52-0XA0-IP20FC
Bestell-ID-Nr. 6780102
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Polzahl
9
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
2
Zulassungen
UL, CE
Anschlussart
Schneid-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schneid-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Polzahl
9
Anwendung
Daten
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
58,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
6ES7972-0BA52-0XA0-IP20FC
Artikel gesamt
58,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren