chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Konfektionierbarer Steckverbinder
BSWS8141-0
Bestell-ID-Nr. 6901002
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
21,90 €
Artikel gesamt
21,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BSWS8141-0
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Einschraubgewinde
PG7
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Signal