chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BS5241-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
BS5241-0
Bestell-ID-Nr. 6901111
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gewinkelt
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Einschraubgewinde
M11 × 0.75
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
cULus Recognized
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Anschlussart
Lötkontakt
Hauptfunktionen
Anschlussart
Lötkontakt
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gewinkelt
Polzahl
4
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
11,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BS5241-0
Artikel gesamt
11,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren