chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
B4251-0/9
Bestell-ID-Nr. 6901113
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
28,70 €
Artikel gesamt
28,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Anwendung
Signal, Daten, Power
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
9
Zulassungen
cULus Recognized
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Polzahl
5
Anwendung
Signal, Daten, Power
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
B4251-0/9