chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BS8251-0/PG9 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
BS8251-0/PG9
Bestell-ID-Nr. 6904615
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Anwendung
Signal, Daten
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
125
Zulassungen
UL
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
5
Anwendung
Signal, Daten
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BS8251-0/PG9
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
15,50 €
Artikel gesamt
15,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren