chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
BMSS8141-0/9 | TURCK – Your Global Automation Partner
Konfektionierbarer Steckverbinder
BMSS8141-0/9
Bestell-ID-Nr. 6904701
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
125
Anschlusstechnik Signal
M12
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Daten
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
23,30 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Buskomponenten für die Prozessautomation
BMSS8141-0/9
Artikel gesamt
23,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren