chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BMWS8251-0/9 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
BMWS8251-0/9
Bestell-ID-Nr. 6904713
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, B-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
cULus Recognized
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, B-codiert
Polzahl
5
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
23,30 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
BMWS8251-0/9
Artikel gesamt
23,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren