chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BS4131-0/13.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
BS4131-0/13.5
Bestell-ID-Nr. 6904719
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal, Power
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
12
Zulassungen
cULus Recognized
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
3
Anwendung
Signal, Power
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
26,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BS4131-0/13.5
Artikel gesamt
26,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren