chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
B8241-0/PG9
Bestell-ID-Nr. 6904801
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
13,80 €
Artikel gesamt
13,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
cULus Recognized
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Signal
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
B8241-0/PG9