chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
HA5131-0
Bestell-ID-Nr. 6905404
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
11,40 €
Artikel gesamt
11,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
HA5131-0
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
32
Strombelastbarkeit (A)
4
Anschlussart
Schneid-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schneid-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl
3
Anwendung
Signal
Support kontaktieren