chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-MRSPM0516-P-S-1012
Bestell-ID-Nr. 6914519
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
29,00 €
Artikel gesamt
29,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Power, Signal, Daten
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Aluminium
Einschraubgewinde
PG16
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
9
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
5
Anwendung
Power, Signal, Daten
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
FW-MRSPM0516-P-S-1012