chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BKV8140-0/9 | TURCK – Your Global Automation Partner
Konfektionierbarer Steckverbinder
BKV8140-0/9
Bestell-ID-Nr. 6914538
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA, FOUNDATION fieldbus
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
250
Anschlusstechnik Signal
M12
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Daten
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
17,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BKV8140-0/9
Artikel gesamt
17,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren