chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BSV8240-0/9 | TURCK – Your Global Automation Partner
Konfektionierbarer Steckverbinder
BSV8240-0/9
Bestell-ID-Nr. 6914539
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA, FOUNDATION fieldbus
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
250
Anschlusstechnik Signal
M12
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Daten
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
17,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BSV8240-0/9
Artikel gesamt
17,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren