chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BK4140-0/9 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
BK4140-0/9
Bestell-ID-Nr. 6914551
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Anwendung
Signal, Daten
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Aluminium
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
9
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
4
Anwendung
Signal, Daten
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Buskomponenten für die Prozessautomation
BK4140-0/9
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
24,40 €
Artikel gesamt
24,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren