chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BMS8141-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
BMS8141-0
Bestell-ID-Nr. 6933589
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
cULus Recognized
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
14,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BMS8141-0
Artikel gesamt
14,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren