chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BS5-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
BS5-0
Bestell-ID-Nr. 6934730
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M16x0,75, gerade
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
6
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, M16x0,75, gerade
Polzahl
5
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
32,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BS5-0
Artikel gesamt
32,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren