chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BK12-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
BK12-0
Bestell-ID-Nr. 6934741
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M16x0,75, gerade
Polzahl
12
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
3
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M16x0,75, gerade
Polzahl
12
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
40,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BK12-0
Artikel gesamt
40,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren