chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CMBD8181-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Konfektionierbarer Steckverbinder
CMBD8181-0
Bestell-ID-Nr. 6936289
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
2
Zulassungen
cULus
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl
8
Anwendung
Daten
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
39,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
CMBD8181-0
Artikel gesamt
39,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren