chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VC-IC21-11.024-K | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
VC-IC21-11.024-K
Bestell-ID-Nr. 8028730
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform BI
Polzahl
2+PE
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
10
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform BI
Polzahl
2+PE
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
10,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
VC-IC21-11.024-K
Artikel gesamt
10,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren