chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensor, konfektionierbar
BS 4141-0/13.5
Bestell-ID-Nr. U6415-0
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
27,80 €
Artikel gesamt
27,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
9
Zulassungen
UL Recognized, RoHS
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
4
Anwendung
Signal
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BS 4141-0/13.5
Home
Produkte
chevron_left
Menu