chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
B 4151-0/16 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensor, konfektionierbar
B 4151-0/16
Bestell-ID-Nr. U6418
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
9
Zulassungen
UL Recognized, RoHS
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
5
Anwendung
Signal
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
29,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
B 4151-0/16
Artikel gesamt
29,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren