chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKH4.4-P7X2-20-WKH4.4-P7X2/TFE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
WKH4.4-P7X2-20-WKH4.4-P7X2/TFE
Bestell-ID-Nr. 100000210
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
20
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
51,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKH4.4-P7X2-20-WKH4.4-P7X2/TFE
Artikel gesamt
51,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren