chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DT04-2P-S-2/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-Steckverbinder
DT04-2P-S-2/TXL
Bestell-ID-Nr. 100000243
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Mobile Equipment
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, Deutsch DT, gerade
Polzahl
2
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
8
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
2
Leitungsdurchmesser (mm)
5
Griffkörper
Kunststoff
Schutzbauteil
Surpressordiode
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, Deutsch DT, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
16,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
DT04-2P-S-2/TXL
Artikel gesamt
16,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren