chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DT06-3S-A-10/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-Steckverbinder
DT06-3S-A-10/TXL
Bestell-ID-Nr. 100000399
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Mobile Equipment
Bemessungsspannung (V)
230
Polzahl
3
Strombelastbarkeit (A)
8
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Auf Lager
Listenpreis
34,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
DT06-3S-A-10/TXL
Artikel gesamt
34,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren