chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DT04-4P-A-10/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-Steckverbinder
DT04-4P-A-10/TXL
Bestell-ID-Nr. 100000447
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Mobile Equipment
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, Deutsch DT, gerade
Polzahl
4
Bemessungsspannung (V)
230
Strombelastbarkeit (A)
7
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, Deutsch DT, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
DT04-4P-A-10/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
42,60 €
Artikel gesamt
42,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren