chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DT06-6S-A-5/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-Steckverbinder
DT06-6S-A-5/TXL
Bestell-ID-Nr. 100000452
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Mobile Equipment
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Polzahl
6
Strombelastbarkeit (A)
6
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
6
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
36,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
DT06-6S-A-5/TXL
Artikel gesamt
36,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren