chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RJ45S-RJ45S-8814-5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RJ45S-RJ45S-8814-5M
Bestell-ID-Nr. 100000698
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
48
Zulassungen
cULus
Polzahl
8
Polzahl
8
Strombelastbarkeit (A)
0.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Listenpreis
50,90 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RJ45S-RJ45S-8814-5M
Artikel gesamt
50,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren