chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
DT06-2S-A-2-RSC4.234T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-Steckverbinder
DT06-2S-A-2-RSC4.234T/TXL
Bestell-ID-Nr. 100002063
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Mobile Equipment
Bemessungsspannung (V)
230
Polzahl
2
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
16,30 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
DT06-2S-A-2-RSC4.234T/TXL
Artikel gesamt
16,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren