chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSX-RSSX-8814-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RSSX-RSSX-8814-1M
Bestell-ID-Nr. 100002275
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, X-codiert
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, X-codiert
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube B
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung (V)
48
Strombelastbarkeit (A)
0.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
8
Bruttogewicht
99
Nettogewicht
99
Leitungsdurchmesser (mm)
8.9
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, X-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, X-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
52,70 €
Artikel gesamt
52,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSX-RSSX-8814-1M
Support kontaktieren