chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKH4-20/TFE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
RKH4-20/TFE
Bestell-ID-Nr. 100004788
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
20
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
26,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKH4-20/TFE
Artikel gesamt
26,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren