chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKH4-10-PSGH3M/TFE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
RKH4-10-PSGH3M/TFE
Bestell-ID-Nr. 100013371
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
31,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKH4-10-PSGH3M/TFE
Artikel gesamt
31,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren