chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power
RKP56PLB-25/TXG
Bestell-ID-Nr. 100021147
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
181,70 €
Artikel gesamt
181,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
25
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl
4+FE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
16
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKP56PLB-25/TXG