chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RJ45S-FKSDX-8814-5M
Bestell-ID-Nr. 100022056
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
94,70 €
Artikel gesamt
94,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Polzahl
8
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
0.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RJ45S-FKSDX-8814-5M